제품 게시
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS

6-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), three LC duplex adapters to MTP

사양
  • Specifications
    Fiber Type - OM4
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM4
    Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

기술 사양
  • 특징 참조QuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-06-03AS
  • 제품군Electronics
  • 제품분류Communication and Data Processing Equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)21
  • 너비(mm)106
  • 깊이(mm)128
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트
  • 부 재료Composite
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • UNSPSC 이름Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC 코드4322
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_04
  • Uniclass 2015 설명Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Network Equipment
  • OmniClass 번호23-37 25 15
  • OmniClass 제목Broadcasting Communication and Data Processing Equipment