FiberRunner® QuikLock™ Threaded Rod Trapeze Bracket for Wyr-Grid® 24" (610mm) width. Used to support FiberRunner® 4x4, 6x4, and 12x4 Channel above or below the Wyr-Grid® 24" Pathway using the same 1/2" or 12mm threaded rod used to support the WGTB24BL bracket. Hardware for attaching to threaded rod sold separately. Available in black powder coat only.
지역 가용성
유럽 | 아시아 | 북미 | 아프리카 | 남아메리카 | 오세아니아 |
---|---|---|---|---|---|
건지 | 네팔 | 과들루프 | 가나 | 가이아나 | United States Minor Outlying Islands |
그리스 | 대만 | 과테말라 | 가봉 | 베네수엘라 | 괌 |
네덜란드 | 대한민국 | 그레나다 | 감비아 | 볼리비아 | 나우루 |
노르웨이 | 라오스 | 그린란드 | 기니 | 브라질 | 노퍽섬 |
덴마크 | 레바논 | 네덜란드령 카리브 해 지역 | 기니비사우 | 수리남 | 뉴질랜드 |
독일 | 마카오 | 니카라과 | 나미비아 | 아르헨티나 | 뉴칼레도니아 |
라트비아 | 말레이시아 | 도미니카 | 나이지리아 | 에콰도르 | 니우에 |
러시아 | 몰디브 | 도미니카 공화국 | 남수단 | 우루과이 | 동티모르 |
루마니아 | 몽고 | 마르티니크 | 남아프리카 | 칠레 | 마샬 군도 |
뤽상부르 | 미얀마(버마) | 멕시코 | 니제르 | 콜롬비아 | 미크로네시아 연방 |
리투아니아 | 바레인 | 몬세라트 | 라이베리아 | 파라과이 | 바누아투 |
리히텐슈타인 | 방글라데시 | 미국 | 레소토 | 페루 | 북마리아나 제도 |
맨섬 | 베트남 | 미국령 버진아일랜드 | 르완다 | 포클랜드 제도(말비나스 군도) | 사모아 |
모나코 | 부탄 | 바베이도스 | 리비아 | 프랑스령 기아나 | 솔로몬 제도 |
몬테네그로 | 브루나이 | 바하마 | 리유니온 | 아메리칸 사모아 | |
몰도바 | 사우디아라비아 | 버뮤다 | 마다가스카르 | 오스트레일리아 | |
몰타 | 스리랑카 | 벨리즈 | 마요트 | 월리스푸투나 | |
바티칸 시국 | 시리아 | 생마르탱 | 말라위 | 쿡 군도 | |
벨기에 | 싱가포르 | 생바르텔레미 | 말리 | 키리바시 | |
벨로루시 | 아랍에미레이트 | 생피에르앤드미클롱 | 모로코 | 토켈라우 | |
보스니아 헤르체고비나 | 아르메니아 | 세인트루시아 | 모리셔스 | 통가 | |
북마케도니아 | 아제르바이잔 | 세인트빈센트그레나딘 | 모리타니아 | 투발루 | |
불가리아 | 아프가니스탄 | 세인트키츠네비스 | 모잠비크 | 파푸아뉴기니 | |
산마리노 | 영국령 인도양 지역 | 신트마르턴 | 베냉 | 팔라우 | |
세르비아 | 예멘 | 아루바 | 보츠와나 | 프랑스령 폴리네시아 | |
스발바르 얀마옌 제도 | 오만 | 아이티 | 부룬디 | 피지 | |
스웨덴 | 요르단 | 앤티가 바부다 | 부르키나 파소 | 핏케언 제도 | |
스위스 | 우즈베키스탄 | 앵귈라 | 상투메프린시페 | ||
스페인 | 이라크 | 엘살바도르 | 서사하라 | ||
슬로바키아 | 이란 | 영국령 버진아일랜드 | 세네갈 | ||
슬로베니아 | 이스라엘 | 온두라스 | 세이셸 | ||
아이슬란드 | 인도 | 자메이카 | 세인트헬레나 | ||
아일랜드 | 인도네시아 | 캐나다 | 소말리아 | ||
안도라 | 일본 | 케이맨 군도 | 수단 | ||
알바니아 | 조선민주주의인민공화국 | 코스타리카 | 시에라리온 | ||
에스토니아 | 조지아 | 쿠바 | 알제리 | ||
영국 | 중국 | 퀴라소 | 앙골라 | ||
오스트리아 | 카자흐스탄 | 터크스케이커스 제도 | 에리트레아 | ||
올란드 제도 | 카타르 | 트리니다드토바고 | 에스와티니 | ||
우크라이나 | 캄보디아 | 파나마 | 우간다 | ||
이탈리아 | 코코스 제도 | 푸에르토리코 | 이디오피아 | ||
저지섬 | 쿠웨이트 | 이집트 | |||
지브롤터 | 크리스마스섬 | 잠비아 | |||
체코 공화국 | 키르기스스탄 | 적도 기니 | |||
크로아티아 | 타지키스탄 | 주부티 | |||
키프러스 | 태국 | 중앙아프리카공화국 | |||
페로 제도 | 터키 | 짐바브웨 | |||
포르투갈 | 투르크메니스탄 | 차드 | |||
폴란드 | 파키스탄 | 카메룬 | |||
프랑스 | 팔레스타인 | 카보베르데 | |||
핀란드 | 필리핀 | 케냐 | |||
헝가리 | 홍콩 | 코모로 | |||
코트디부아르 | |||||
콩고 | |||||
콩고 민주공화국 | |||||
탄자니아 | |||||
토고 | |||||
튀니지 |