제품 게시
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
기술 사양
  • 특징 참조pass002
  • 제품군window frame
  • 제품분류Laminated
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-09-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1200
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)80
링크
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26

지역 가용성

유럽
이탈리아