제품 게시
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
기술 사양
  • 특징 참조pass003
  • 제품군Door
  • 제품분류Wood
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-09-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2300
  • 너비(mm)1100
  • 깊이(mm)90
링크
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료나무
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26

지역 가용성

유럽
이탈리아