Completely packaged, the P-K THERMIFIC VELOX® boiler requires only five connections in an easy installation, even on combustible floors.
When it comes to small size and big output, the P-K THERMIFIC VELOX® boiler is hard to beat – Even the largest model can be moved through a 30″ doorway!
Multiple units can be installed together in small areas to meet virtually any heating load, making it ideal for retrofitting. Its state-of-the-art vertical design, utilizing a radial-fired, fan-assisted burner and heat exchanger, is the key to efficient performance. This design enables it to operate at a CSA certified thermal efficiency of 85% as a Category I non-positive, non-condensing appliance
Models: N750, N1000, N1500, N1700, N2000
Features
Advantages
지역 가용성
| 북미 | 아시아 |
|---|---|
과들루프 | 대한민국 |
과테말라 | |
그레나다 | |
그린란드 | |
네덜란드령 카리브 해 지역 | |
니카라과 | |
도미니카 | |
도미니카 공화국 | |
마르티니크 | |
멕시코 | |
몬세라트 | |
미국 | |
미국령 버진아일랜드 | |
바베이도스 | |
바하마 | |
버뮤다 | |
벨리즈 | |
생마르탱 | |
생바르텔레미 | |
생피에르앤드미클롱 | |
세인트루시아 | |
세인트빈센트그레나딘 | |
세인트키츠네비스 | |
신트마르턴 | |
아루바 | |
아이티 | |
앤티가 바부다 | |
앵귈라 | |
엘살바도르 | |
영국령 버진아일랜드 | |
온두라스 | |
자메이카 | |
캐나다 | |
케이맨 군도 | |
코스타리카 | |
쿠바 | |
퀴라소 | |
터크스케이커스 제도 | |
트리니다드토바고 | |
파나마 | |
푸에르토리코 |