When it comes to small size but big output, the P-K THERMIFIC VELOX® Direct Fired Water Heater is hard to beat — Even the largest model can be moved through a 30″ doorway!
Its state-of-the-art vertical design utilizes a radial-fired, fan-assisted burner and heat exchanger, enabling the P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Water Heater to operate at a CSA certified thermal efficiency of 85% as a Category I non-positive, non-condensing appliance.
Whether installed as an individual unit or paired with a storage package, the P-K THERMIFIC VELOX® W Series adapts to fit the needs of the application. There are only five connections in this easy installation, and multiple units can be installed together in small areas to meet virtually any heating load– A unit ideal for retrofitting.
Models: W750, W1000, W1500, W1700, W2000
Features
Advantages
지역 가용성
| 북미 | 아시아 |
|---|---|
과들루프 | 대한민국 |
과테말라 | |
그레나다 | |
그린란드 | |
네덜란드령 카리브 해 지역 | |
니카라과 | |
도미니카 | |
도미니카 공화국 | |
마르티니크 | |
멕시코 | |
몬세라트 | |
미국 | |
미국령 버진아일랜드 | |
바베이도스 | |
바하마 | |
버뮤다 | |
벨리즈 | |
생마르탱 | |
생바르텔레미 | |
생피에르앤드미클롱 | |
세인트루시아 | |
세인트빈센트그레나딘 | |
세인트키츠네비스 | |
신트마르턴 | |
아루바 | |
아이티 | |
앤티가 바부다 | |
앵귈라 | |
엘살바도르 | |
영국령 버진아일랜드 | |
온두라스 | |
자메이카 | |
캐나다 | |
케이맨 군도 | |
코스타리카 | |
쿠바 | |
퀴라소 | |
터크스케이커스 제도 | |
트리니다드토바고 | |
파나마 | |
푸에르토리코 |