제품 게시
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    사양
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    기술 사양
    • 특징 참조BioPLus-A
    • 제품군BioPlus
    • 제품분류A+
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_16
    • Uniclass 2015 설명Concretes
    • CSI 마스터 형식 2014 코드03 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete
    • OmniClass 번호23-13 35 21 11
    • OmniClass 제목Concrete Structural Walls
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls