제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
홈
카테고리
건축 자재
Pavers & Stones
Praga
사용 불가: 미국
Paver
팔로우
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
다운로드
사양
사양
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Praga
제품군
Self-locking flooring
제품분류
Design series
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-05-31
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
기술 설명
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
관련성
관련성
주 재료
콘크리트
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - Pavers & Stones
IFC 분류
Floor
UNSPSC 이름
Flooring
UNSPSC 코드
301617
Uniclass 2015 코드
EF_30_20
Uniclass 2015 설명
Floors
CSI 마스터 형식 2014 코드
09 60 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Flooring
OmniClass 번호
23-15 17 13 17
OmniClass 제목
Masonry Flooring
CSI 단일 형식 II 코드
B1010
CSI 단일 형식 II 제목
Floor Construction
지역 가용성
유럽
이탈리아
비슷한 제품
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
다운로드
DITON
ROAD CURB
다운로드
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
다운로드
GalaProdukt
ECORASTER E50
다운로드
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
다운로드
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
다운로드