제품 게시
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    사양
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    기술 사양
    • 특징 참조Saint-Florent
    • 제품군Self-locking flooring
    • 제품분류Antique series
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 13 17
    • OmniClass 제목Masonry Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드B1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction

    지역 가용성

    유럽