제품 게시
ACC666 Jumbo Mount Safety Belts
Peerless-AV

ACC666 Jumbo Mount Safety Belts

The Safety Belt is designed to wrap around the back of the television for additional roll out protection.

Features

  • 13-foot endless loop ratchet tie-down
사양
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 156" (3962mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.7lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029198499

    Variant ID: 34322270945411

    Variant SKU: ACC666

    Type: Display Mount Accessories

기술 사양
  • 특징 참조acc666
  • 제품군Additional Products
  • 제품분류Accessories
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2024-10-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 시청각 장비 지지대

지역 가용성

유럽 북미