제품 게시
VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and
Peerless-AV

VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and

The LCD adaptor bracket are designed to support VESA® 75 and VESA 100 mounting patterns and work in conjunction with Peerless-AV® mounts.

사양
  • Product Specs

    • Color; Silver
    • Security Features; Security
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • UPC Code; 735029217176

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029217176

    Variant ID: 39328539246723

    Variant SKU: LC-100

    Type: Mount Adapter Plates

기술 사양
  • 특징 참조lc-100
  • 제품군Additional Products
  • 제품분류Accessories
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2024-10-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 시청각 장비 지지대

지역 가용성

유럽 북미