제품 게시
AMON WALL B A/M

AMON WALL B A/M

별점 4.7/54.7(10 리뷰)
Indoor and outdoor wall-mount fixture.
사양
  • - Extruded aluminium profile housing, painted - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Painted die cast aluminium trims and caps - Dimmable driver 1-10 V ballast - Aluminium heat sink - Stainless steel external screws - Painted die cast aluminium bracket for wall mounted applications, featuring ease of installation - Double-emission (B) versions are equipped with two lights in order to provide upward and downward emission - On request, versions with DALI dimming - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조amon-wall-b-am
  • 제품군Residential
  • 제품분류Exterior wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)270
  • 너비(mm)238
  • 깊이(mm)173
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 15 19
  • OmniClass 제목Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아