제품 게시
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Linear LED track light for indoors.
사양
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Symmetrical optics (S/EW - S/W) and double asymmetrical optics (2A/M) - Luminaire compatible with OTR TRACKS RAILS range and accessories. - The luminaire is suitable for installation on standard tracks such as EUROSTANDARD PLUS® - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory
기술 사양
  • 특징 참조as615-2am
  • 제품군Technical indoor
  • 제품분류Tracklight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)99
  • 너비(mm)620
  • 깊이(mm)185
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass 번호23-35 47 11 11 19
  • OmniClass 제목Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아