제품 게시
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Die-cast aluminum luminaire for ground mounting, ideal for bollard lighting in residential areas and passageways.
    사양
    • - Designed in two different sizes (500mm and 700mm) with opal diffusing polycarbonate diffuser with double high and low emission) to create a comfortable atmosphere, color temperatures 3,000K, 4,000K and 5,700K and a color rendering index greater than 80 - It has been designed to withstand temperature variations from -20 ° C to + 45 ° C, water and dust penetration up to IP65 degree and shocks up to IK08 degree - ELIA BL is easy to install thanks to the ground anchoring system with 4 blocking plugs - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    기술 사양
    • 특징 참조elia-bl
    • 제품군Residential
    • 제품분류Garden post
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-02-27
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)140
    • 깊이(mm)208
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC000301
    • ETIM 이름Luminaire bollard
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Walkway Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
    • OmniClass 제목Lighting Posts

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아