제품 게시
FL SQUARE 300 RE OP

FL SQUARE 300 RE OP

Recessed, square LED luminaire for indoor.
사양
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated - LED Sidelight-Technology and light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over the entire area of the diffuser - Opal white diffuser for optimum light distribution and excellent uniformity (OP) - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver
기술 사양
  • 특징 참조fl-square-300-re-op
  • 제품군Technical indoor
  • 제품분류Ceiling recessed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)296
  • 깊이(mm)296
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass 번호23-35 47 11 11 19
  • OmniClass 제목Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아