제품 게시
FOCUS+2 A/M

FOCUS+2 A/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
사양
  • - Die-cast painted aluminium housing and trim - Extra-clear flat tempered glass diffuser with internal screen printing - Silicone gasket - Adjustable mounting bracket made of die-cast aluminium, painted - Stainless steel locking screws - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 7- Ø 12 mm - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Asymmetrical optic - Elliptical lens - Circular optic - Dimmable 1-10 V ballast available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조focus-plus-2-am
  • 제품군Architectural
  • 제품분류Architectural floodlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-29
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)220
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001744
  • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flood Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 19
  • OmniClass 제목Floodlight Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아