제품 게시
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - Powder coated steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - Versions of GUELL ZERO KIT are complete with 0.5 m arm with integrated connection box, suitable for through wiring - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조guell-zero-aw
  • 제품군Professional
  • 제품분류Professional floodlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)58
  • 너비(mm)207
  • 깊이(mm)231
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001744
  • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flood Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 19
  • OmniClass 제목Floodlight Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아