제품 게시
INSERT+ 2 V

INSERT+ 2 V

Series of wall recessed luminaires for indoor and outdoor.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel springs for quick connection to recessed box - No visible screws - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Recessed box to be ordered separately - The recessed box removable cover features two integral spirit levels for installation ease - Available for thourgh wiring as accessories. Connectors fit Ø 7 - Ø 10,5 mm and Ø 14 - Ø 17 mm cables
기술 사양
  • 특징 참조insert-plus-2-v
  • 제품군Residential
  • 제품분류Steplight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)286
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)67
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Walkway Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 15 19
  • OmniClass 제목Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아