제품 게시
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Wall and ceiling mounted luminaire for indoor and outdoor.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium base for wall and ceiling applications, painted - Glass diffusers, internally painted for homogeneous diffused light - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Anti-ageing silicone gasket - Chromed steel spring locks for quick attachment of the body to the housing - PIR versions have a motion sensor fitted into the ring, suitable for resistive and inductive load - Sensor settings from 10 to 2000 lux - Opening angle 120° - Adjustable operation time (10 s to 7 min) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조mask-plus-round-pir
  • 제품군Residential
  • 제품분류Exterior ceiling
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)348
  • 너비(mm)275
  • 깊이(mm)69
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 15 19
  • OmniClass 제목Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아