제품 게시
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Range of indoor and outdoor LED fixtures.
사양
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Flat tempered transparent, and internally etched glass diffuser for the MIMIK 10 CEILING versions. - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK 10 CEILING TECH - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - The MIMIK 10 CEILING versions have a lens group made up of high-transmittance technopolymer lenses with different light distribution solutions to perform various specific lighting functions. - The CEILING versions are available with circular lens with narrow beam (C/I). - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조mimik-10-ceiling-tech
  • 제품군Residential
  • 제품분류Exterior ceiling
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-11
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)127
  • 깊이(mm)127
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Decorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC 코드39111521
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 15 19
  • OmniClass 제목Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아