제품 게시
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

Landscaping LED bollard.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Satin finish pure aluminium reflector (Al 99.98) - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Built-in driver - Stainless steel locking hardware - Extruded aluminium pole polyester powder coat finish ISO 9227/19244 - ISO 9223 (C5) - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Base plate included - Metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories (HU versions) - Glare control and upward light pollution laws compliant (0% ULOR rating) - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Dimmable DALI options available. Consult factory
기술 사양
  • 특징 참조mimik-10-post-1000-hu
  • 제품군Residential
  • 제품분류Garden post
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1003
  • 너비(mm)130
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC000301
  • ETIM 이름Luminaire bollard
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Walkway Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
  • OmniClass 제목Lighting Posts

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아