제품 게시
MIMIK 10 POST 600

MIMIK 10 POST 600

Landscaping LED bollard luminaire.
사양
  • - Painted die-cast aluminium housing and cover - Tempered glass diffuser, printed - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium pole - Base plate included - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조mimik-10-post-600
  • 제품군Residential
  • 제품분류Garden post
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-11
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)653
  • 너비(mm)130
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC000301
  • ETIM 이름Luminaire bollard
  • UNSPSC 이름Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC 코드39111609
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Walkway Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
  • OmniClass 제목Lighting Posts
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아