제품 게시
MIMIK 20 CEILING

MIMIK 20 CEILING

Series of wall and ceiling mounting LED luminaires for indoor and outdoor use.
사양
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Dimmable DALI - Consult factory for EXTREME options - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조mimik-20-ceiling
  • 제품군Residential
  • 제품분류Exterior ceiling
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)42
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Decorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC 코드39111521
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 15 19
  • OmniClass 제목Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아