제품 게시
NOTTURNO 1000

NOTTURNO 1000

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
사양
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, printed - Class III - Shank connection in Stainless Steel AISI 304 - Aluminium heat sink - For the installation of the product must be used the appropriate brackets available as an accessory - On request, versions with DALI dimming - 2700 K and 5000 K available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조notturno-1000
  • 제품군Architectural
  • 제품분류Architectural floodlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)972
  • 깊이(mm)52
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 15 19
  • OmniClass 제목Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아