제품 게시
PADO

PADO

Landscaping LED bollard.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Adapter for posts Ø 42-45 mm made of polyester powder-coated die-cast aluminium - Internally frosted glass diffuser - Anti-ageing silicone gasket - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium post (h 600 mm) with base plate for the PADO 600 model - Painted extruded aluminium post (h 900 mm) with base plate for the PADO 900 model - Painted extruded aluminium post (h 1200 mm) with base plate for the PADO 1200 model - Glare control and upward light pollution laws compliant - Suitable for installation on existing poles Ø 60 mm (PADO /PADO BASIC) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조pado
  • 제품군Residential
  • 제품분류Garden post
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)75
  • 너비(mm)208
  • 깊이(mm)208
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC000301
  • ETIM 이름Luminaire bollard
  • UNSPSC 이름Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC 코드39111609
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Walkway Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 11
  • OmniClass 제목Lighting Bollards
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아