제품 게시
Q-LIGHT

Q-LIGHT

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
Landscaping LED bollard.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra pure polished aluminium reflector - Clear UV-stabilised and impact-resistant technopolymer diffuser - Die-cast aluminium housing and fixing plate for in-ground installation, painted - Die-cast aluminium housing complete with two PG11 cable glands suitable for through wiring of Ø 5 mm to Ø 10 mm cables - Stainless steel fixing screws and rods - Extruded aluminium pole powder-polyester coated ISO 9227 - Remote ON/OFF driver included - Base plate included - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조q-light
  • 제품군Residential
  • 제품분류Garden post
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)683
  • 너비(mm)118
  • 깊이(mm)118
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC000301
  • ETIM 이름Luminaire bollard
  • UNSPSC 이름Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC 코드39111609
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Walkway Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 11
  • OmniClass 제목Lighting Bollards
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아
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
비슷한 제품