제품 게시
SPIDER+ 10 S/EW

SPIDER+ 10 S/EW

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
사양
  • - Painted, die-cast aluminium housing, in compact size - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Stainless steel external screws - Painted steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - SPIDER+ 10 KIT models are equipped with a technopolymer ground spike and 3 metres cable H05RN-F 3G1 mm² - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조spider-plus-10-sew
  • 제품군Professional
  • 제품분류Professional floodlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)26
  • 너비(mm)66
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001744
  • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flood Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 19
  • OmniClass 제목Floodlight Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아