제품 게시
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra-clear, toughened, flat glass diffuser, silk-screened on the inside - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel fasteners for glass - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel locking hardware - Polyester powder-coated steel bracket with simplified mounting system - Complete with 0,7 m factory pre-wired cable H05RN-F 3G1 mm² - Luminaire designed to operate with two power levels that the user can select with an external switch (MULTIPOWER options) - The IP68-rated external techno-polymer fast connector for mains connection without opening the luminaire (3 poles x 1.5/2.5 mm², for wires ø 8 - ø 12 mm) (MULTIPOWER options) - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Design by GIORGIO LODI
기술 사양
  • 특징 참조spider-plus-30-sw-1
  • 제품군Professional
  • 제품분류Professional floodlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)64
  • 너비(mm)284
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001744
  • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flood Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 19
  • OmniClass 제목Floodlight Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아