제품 게시
STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
사양
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - Extra-clear tempered flat glass cover thickness 12 mm - Optic compartment separate from the power compartment for better heat control - Anti-ageing silicone gasket - Precision-cast stainless steel trim - Mains connection device WATER STOP - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Recessed box to be ordered separately - Technopolymer recessed box allows water drainage through the WATER DRAIN system. The recessed rough-in kit is also equipped with a removable cover, with two bubble levels inside for quick installation - LED extruded profiles may be oriented independently (+/- 10°) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조steel-square-28-18led-i8
  • 제품군Architectural
  • 제품분류Inground
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)119
  • 너비(mm)280
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC000758
  • ETIM 이름In-ground luminaire
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 17
  • OmniClass 제목Buried Uplights
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아