제품 게시
STRIP SQUARE+ INGROUND 550

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
사양
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, screen-printed inside - Die-cast aluminium end caps, painted - Anti-ageing silicone gasket - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Stainless steel locking screws - Aluminium gear tray for high heat dissipation of components - Built-in driver - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Light colour and brightness adjustable via Tunable White control - TW - TUNABLE WHITE(2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - DMX signal generator for RGBW versions to be ordered separately - Recessed box to be ordered separately - Through-wiring designed - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
기술 사양
  • 특징 참조strip-square-plus-inground-550
  • 제품군Architectural
  • 제품분류Inground
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)72
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC000758
  • ETIM 이름In-ground luminaire
  • UNSPSC 이름Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391116
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 17
  • OmniClass 제목Buried Uplights
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아
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
비슷한 제품