제품 게시
WIN PRO 20 A/W

WIN PRO 20 A/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
사양
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Fully integrated PA66 fiberglass reinforced technopolymer trim hinged to the housing - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - Built-in driver - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Complete with integral, powder-coated, die-cast aluminium trim and 1 m factory pre-wired cable (WIN PRO+ versions)
기술 사양
  • 특징 참조win-pro-20-aw
  • 제품군Professional
  • 제품분류Professional floodlight
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)68
  • 너비(mm)267
  • 깊이(mm)341
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001744
  • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flood Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11 21 19
  • OmniClass 제목Floodlight Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아