제품 게시
Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 18 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    사양
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    기술 사양
    • 특징 참조ClassicBoard-P2-18-mm
    • 제품군Particleboards
    • 제품분류Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • 유형건축 자재
    • 게시일2020-10-06
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)18
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료파티클보드
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 목재
    • IFC 분류자재
    • ETIM 코드EC003058
    • ETIM 이름Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 설명Particleboards
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 42 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Board Paneling
    • OmniClass 번호23-13 35 19 15 17
    • OmniClass 제목Engineered Wood Products

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아