제품 게시
Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 10 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
사양
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
기술 사양
  • 특징 참조ClassicBoard-P3-10-mm
  • 제품군Particleboards
  • 제품분류Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-10-06
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)10
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료파티클보드
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 목재
  • IFC 분류자재
  • ETIM 코드EC003058
  • ETIM 이름Fibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 설명Particleboards
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Board Paneling
  • OmniClass 번호23-13 35 19 15 17
  • OmniClass 제목Engineered Wood Products

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아