Les portes ZENITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.
- Système 88 mm - Profondeur dormant / ouvrant : 88 mm / 88 mm
- Rupture de pont thermique en ABS / ouvrant : 49 mm / 40 mm
- Système d’étanchéité 3 joints avec joint central sur l'ouvrant
- Ferrure de sécurité 5 points dont 2 crochets KFV Siegenia
- Charnières 130 kg fines et réglables 3D
- Profils spécifiques avec clamage à 8 empreintes par angle
- Épaisseur parois : 2,0 mm
- Vitrage : 24mm - 28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm
- Panneaux aux proportions adaptées aux dimensions de l’ouvrant
- Design pur
- Choix parmi plus de 60 modèles
- Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs dont 16 combinaisons standard
- Joints discrets - Noir
- Adapté pour la pose en neuf et en rénovation
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
뤽상부르 |
벨기에 |
스위스 |
프랑스 |