제품 게시
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100
    Placo do Brasil

    FIRE Wall 150-90-600-2RF15+2RF15-BR-LV100

    Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.
    사양
    • The Placo Fire Resistant wall system consists of Placo fire plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.
    기술 사양
    • 특징 참조fire_150-90-600-2rf15-2rf15-br-lv100
    • 제품군Wall
    • 제품분류Fire Resistence
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4.3
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)51.3
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드EF_25_10
    • Uniclass 2015 설명Walls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 82
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board Fireproofing
    • OmniClass 번호23-15 11 11 11
    • OmniClass 제목Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질