제품 게시
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+PIP12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+PIP12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+PIP12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+PIP12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity and also impact resistance, load capacity and rigidity for interior wall.
    사양
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo impact and marine plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    기술 사양
    • 특징 참조hydro_95-70-400-ru125-pip125-br-lv70
    • 제품군Wall
    • 제품분류Moisture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3.3
    • 깊이(mm)95
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)24.65
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드EF_25_10
    • Uniclass 2015 설명Walls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-15 11 11 11
    • OmniClass 제목Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질