제품 게시
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 95-70-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    사양
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    기술 사양
    • 특징 참조hydro_95-70-400-ru125-ru125-br-lv70
    • 제품군Wall
    • 제품분류Moisture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3.3
    • 깊이(mm)95
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)21.35
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드EF_25_10
    • Uniclass 2015 설명Walls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-15 11 11 11
    • OmniClass 제목Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질