제품 게시
PRIMA ST12,5-BR Plasterboard Lining
PRIMA ST12,5-BR Plasterboard Lining
    Placo do Brasil

    PRIMA ST12,5-BR Plasterboard Lining

    Placo solutions made of Standard plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.
    사양
    • The Placo Standard lining system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas with until 3 meters high.
    기술 사양
    • 특징 참조rev_colado_prima_st125-br
    • 제품군Lining
    • 제품분류Standard
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)8.35
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_25
    • Uniclass 2015 설명Wall lining systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-15 15 23
    • OmniClass 제목Wall Linings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질