제품 게시
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Placo do Brasil
보관됨

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
사양
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
기술 사양
  • 특징 참조rev_placoplast_m30
  • 제품군Lining
  • 제품분류PLACOPLAST
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료회반죽
  • 부 재료
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 기타
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Gypsum plaster
  • UNSPSC 코드30111701
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_43
  • Uniclass 2015 설명Interior linings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 23 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Plastering
  • OmniClass 번호23-15 13 17
  • OmniClass 제목Multi Function Interior Linings