제품 게시
PRIMA Shaft 103-90-600-ST12,5-BR-LV100
PRIMA Shaft 103-90-600-ST12,5-BR-LV100
PRIMA Shaft 103-90-600-ST12,5-BR-LV100
    Placo do Brasil

    PRIMA Shaft 103-90-600-ST12,5-BR-LV100

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    사양
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    기술 사양
    • 특징 참조shaft_prima_103-90-600-st125-br-lv100
    • 제품군Wall
    • 제품분류Standard
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2.55
    • 깊이(mm)103
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)12.45
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드En_80_96_80
    • Uniclass 2015 설명Shafts
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-15 11 11 11
    • OmniClass 제목Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질