제품 게시
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

사양
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

기술 사양
  • 특징 참조wall_placo-brasil_br_95-70-600-pfm125-pfm125-br-lv70
  • 제품군Wall
  • 제품분류Performance
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3
  • 깊이(mm)95
관련성
  • 주 재료회반죽
  • 부 재료철
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
  • 순 중량(Kg)27.65
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Drywall
  • UNSPSC 코드30161503
  • Uniclass 2015 코드EF_25_10
  • Uniclass 2015 설명Walls
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 23 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Acoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass 번호23-15 11 11 11
  • OmniClass 제목Gypsum Board Fixed Partitions
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

지역 가용성

남아메리카
브라질