제품 게시
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance against high humidity for interior wall and protected areas.

사양
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

기술 사양
  • 특징 참조wall_placo_brasil_br_73-48-400-grx125-grx125-lv50
  • 제품군Lining
  • 제품분류Moisture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3000
  • 깊이(mm)73
관련성
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
  • 순 중량(Kg)24.5
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석고 / 섬유 / 석고 보드
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Drywall
  • UNSPSC 코드30161503
  • Uniclass 2015 코드EF_25_10
  • Uniclass 2015 설명Walls
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
  • OmniClass 번호23-15 11 11 11
  • OmniClass 제목Gypsum Board Fixed Partitions
  • CSI 단일 형식 II 코드C3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

지역 가용성

남아메리카
브라질