제품 게시
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 73cm high - foldable

    별점 4.6/54.6(9 리뷰)

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    사양
    • YEAR OF PRODUCTION: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-01/9587-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    기술 사양
    • 특징 참조miura_table
    • 제품군Miura
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료라미네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)28
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (65)
    별점 4.8/5 4.8 (21)
    별점 4.1/5 4.1 (19)
    별점 4.7/5 4.7 (49)
    별점 4.9/5 4.9 (28)