제품 게시
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
    PLANK

    RANDEVU table round - 73cm high

    The RANDEVU table, designed by Cisotti+Laube for Plank, is a practical folding table. The frame and the table top are made of tin-plated and powder-coated metal (Ø 60cm), available in the colours black, white, oxide red, olive green and concrete grey. Both the frame and the table top are foldable, which allows for easy storage and space saving.

    The table can be used both indoors and outdoors. In addition, it is also available in a non-folding version.

    사양
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2023
      DESIGNER: Cisotti+Laube
      ARTICLE NUMBER: 9470-01

    기술 사양
    • 특징 참조randevu-table
    • 제품군Randevu table
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)715
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료금속
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (65)
    별점 4.8/5 4.8 (21)
    별점 4.1/5 4.1 (19)
    별점 4.2/5 4.2 (10)
    별점 4.7/5 4.7 (49)