제품 게시
Gutters Alu
Plannja

Gutters Alu

별점 3.9/53.9(10 리뷰)

Gutters catch the rain water from the roof. The gutters are available in three different dimensions: 100, 125, and 150 and 190 mm in steel and and 125 and 150 mm in aluminum.

Plannja's Standard Rainwater System suits all kinds of commercial buildings and private residences. Plannja Rainwater System is functional and easily installed. It is at the same time economic and attractive. In order to increase the life of the products, the steel is lacquered on both sides with a resistant thick-layer coating. Plannja Rainwater System really stands up to the forces of the seasons with rain, snow, ice and meltwater.

기술 사양
  • 특징 참조aluminium-standard-Gutters
  • 제품군RAINWATER SYSTEM
  • 제품분류RAINWATER SYSTEM
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-06
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽
건지
노르웨이
덴마크
뤽상부르
리히텐슈타인
맨섬
모나코
몰타
바티칸 시국
산마리노
스발바르 얀마옌 제도
스웨덴
아이슬란드
안도라
올란드 제도
저지섬
지브롤터
키프러스
페로 제도
핀란드