제품 게시
Plannja Sinus 18
Plannja Sinus 18
    Plannja

    Plannja Sinus 18

    The Plannja Sinus 18 sheet profile can be used indoors and out on commercial properties, or indeed as an exciting accent to a private home.

    Sinus is a roof and exterior wall profile that adds aesthetic expression when combined with most other materials. Minimum pitch is 14 degrees. 10–14 degrees with double side overlap and seals at the end and side overlaps. This provides a cover width of 984 mm instead of the usual 1060 mm. The elegant flowing lines of Sinus look equally good on exterior walls and roofs. Above all, Sinus imparts an aesthetic air to buildings when it's combined with other materials such as rendering or wood.

    기술 사양
    • 특징 참조roofing-tiles-steel-Plannja-Sinus-18
    • 제품군PROFILES IN STEEL
    • 제품분류Profiles in steel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-06
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

    지역 가용성

    유럽
    건지
    노르웨이
    덴마크
    뤽상부르
    리히텐슈타인
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    아이슬란드
    안도라
    올란드 제도
    저지섬
    지브롤터
    키프러스
    페로 제도
    핀란드