제품 게시
Skorstenshuv Ridge 3420503/504
Plannja

Skorstenshuv Ridge 3420503/504

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen.Skorstenshuv för nock finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
사양
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
기술 사양
  • 특징 참조skorstenshuv-nock-3420503504
  • 제품군ROOF PENETRATION
  • 제품분류Chimney Hood
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽
건지
노르웨이
덴마크
뤽상부르
리히텐슈타인
맨섬
모나코
몰타
바티칸 시국
산마리노
스발바르 얀마옌 제도
스웨덴
아이슬란드
안도라
올란드 제도
저지섬
지브롤터
키프러스
페로 제도
핀란드