제품 게시
Gutters Steel
Plannja

Gutters Steel

Gutters catch the rain water from the roof. The gutters are available in three different dimensions: 100, 125, 150  and 190 mm in steel and and 125 and 150 mm in aluminum.

기술 사양
  • 특징 참조steel-standard-Gutters
  • 제품군RAINWATER SYSTEM
  • 제품분류RAINWATER SYSTEM
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-06
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽
건지
노르웨이
덴마크
뤽상부르
리히텐슈타인
맨섬
모나코
몰타
바티칸 시국
산마리노
스발바르 얀마옌 제도
스웨덴
아이슬란드
안도라
올란드 제도
저지섬
지브롤터
키프러스
페로 제도
핀란드