제품 게시
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20

    별점 3.8/53.8(30 리뷰)

    3/4 oval heritage for Castile and Brentwood doors

    기술 사양
    • 특징 참조DoubleDoorPanel_DRG20
    • 제품군Doors
    • 제품분류Door Panels
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)203.2
    • 너비(mm)182.88
    • 깊이(mm)4.14
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류도어 패널
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • OmniClass 번호23-17 11 15
    • OmniClass 제목Wood Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors