제품 게시
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖  D600 標準収納タイプ
US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖  D600 標準収納タイプ

    US-1S 両袖机(A-3段袖×A-3段袖 D600 標準収納タイプ

    The materials and data in this page is only for Japanese market
    사양
    • The materials and data in this page is only for Japanese market
    기술 사양
    • 특징 참조US-1S_Double-sleeve-desk-A3-A3-D600-standard-storage-type
    • 제품군DESK
    • 제품분류US
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)720
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료멜라민
    • 부 재료ABS
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린

    지역 가용성

    아시아